Refroidisseurs d'eau TopTherm 8 – 25 kW

Référence: SK 3335.860

Les refroidisseurs d'eau TopTherm intégrés dans une armoire TS sont peu encombrants et s'intègrent parfaitement dans une rangée d'armoires. Leur conception modulaire et leur fonctionnement sous deux fréquence en font des solutions très flexibles. De plus, ils garantissent une maintenance aisée et une grande fiabilité grâce à leur protection contre le gel.

Référence:
SK 3335.860
Avantages
Conception modulaire
Faible encombrement au sol
Maintenance conviviale
Fiabilité élevée grâce à la protection contre le gel
Modèle international bifréquence
Disponibilité rapide car la base est disponible sur stock
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête à être raccordée avec panneaux latéraux et porte
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 44 (partie électrique)
Puissance frigorifique totale Tw10 / Tu32
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
Puissance frigorifique totale Tw18 / Tu32
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensions
Largeur: 1.205 mm
Hauteur: 2.140 mm
Profondeur: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
45 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
75 l/min
Remarque
Deux filtres métalliques sont nécessaires pour les références 3335.880 et 3335.890
Régulation de la température
Régulation par microprocesseur (réglage usine +18 °C, régulation par valeur différentielle également possible)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...43 °C
Plage de température de service du liquide de refroidissement
10 °C...25 °C
Tolérance par rapport à la température de consigne
± 2 K
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R410A
Quantité: 3,3 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 2.088
CO₂ équivalent (CO₂e): 6,89 t
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 9,2 kW
Pour 60 Hz: 12 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 20,1 A
Pour 60 Hz: 17,3 A
Connexion hydraulique
Taraudage G 1"
Nombre de circuits frigorifiques
1
Cuve
Volume: 150 l
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
360 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177690066
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Description produit
SK Refroidisseur d'eau 20kW-400/460V
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés
Safety data sheet refrigerant