Refroidisseurs d'eau TopTherm 1 - 6 kW

Référence: SK 3334.600

Les refroidisseurs d'eau TopTherm de toit ou autonome sont flexibles et compacts. Ils garantissent une production économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau. Modèle standard avec condenseur avec revêtement anti-encrassement.

Référence:
SK 3334.600
Modèle
Construction compacte et modulaire des composants frigorifiques
Pompe de circulation du fluide
Avantages
Régulation précise de la température par microprocesseur
Message de défauts groupé avec contact sec
Modèle international bifréquence
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement RiNano hydrophobe.
Unité complète prête à être raccordée
Documentation multilingue avec schéma fonctionnel et schéma électrique
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 44 (partie électrique)
Puissance frigorifique totale Tw10 / Tu32
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 4,7 kW
Puissance frigorifique totale Tw18 / Tu32
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 1.785 m³/h
Pour 60 Hz: 1.785 m³/h
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensions
Largeur: 602 mm
Hauteur: 676 mm
Profondeur: 645 mm
Régulation de la température
Régulation par microprocesseur (réglage usine +20 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...43 °C
Plage de température de service du liquide de refroidissement
10 °C...30 °C
Tolérance par rapport à la température de consigne
± 2 K
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 1,5 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 2,15 t
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 2,88 kW
Pour 60 Hz: 3,24 kW
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 5,6 A
Pour 60 Hz: 6,15 A
Circuit d'eau
Ouvert
Connexion hydraulique
Taraudage G ½"
Nombre de circuits frigorifiques
1
Cuve
Matériau: Matière plastique PP
Volume: 30 l
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
94 kg
Numéro du tarif douanier
84186900
EAN
4028177351189
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Description produit
Mini-centrale de refroid.d'eau 4,5kW
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés
Safety data sheet refrigerant