- Référence:
- SK 3210.544
- Modèle
- Conduites d'eau en acier inoxydable (1.4571)
- Description produit
- Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. L'échangeur thermique air/eau est installé sur le toit d'une armoire électrique à l'aide de dispositifs de raccordement d'eau flexibles.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Plaque d'isolation
Matériel de fixation
- Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 400 l/h: 3 kW
- Tension nominale
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 102 W
Pour 60 Hz: 125 W
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,25 A
Pour 60 Hz: 0,3 A
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Type de raccordement (électrique)
- Bornier de raccordement à enficher
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 1 °C...30 °C
- Connexion hydraulique
- Embout ½"
- Filetage G ⅜"
- Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C
- Dimensions
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 415 mm
Profondeur: 475 mm
- Indice de protection
- IP 65 possible sur demande
- Niveau sonore
- 58 dB(A)
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Protection amont
- Disjoncteur de transformateur: 3,5...5 A
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 29,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84195080
- EAN
- 4028177430044
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
-
SK Échangeur air/eau pour montage sur le toit, puissance frigorifique 3,0 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, régulation Confort, conduites d'eau : acier inoxydable 316L (1.4571), L 597 x H 417 x P 475 mm