Climatisation

Climatisation IT

Les concepts de climatisation de Rittal comprennent une gamme de solutions allant du refroidissement d'une baie unique jusqu'à une salle informatique complète. La sécurité et l'efficience sont primordiales à cet égard.

Climatisation IT

LCP – Unités de refroidissement modulaires

LCP CW : Les charges thermiques extrêmement élevées sont évacuées des baies IT par des échangeurs thermiques air/eau. LCP DX : Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes applications IT

Climatisation IT

LCU – Unités de refroidissement à détente directe

Refroidissement efficace sans perte d'espace dans les baies VX IT et Micro Datacenter. Gestion optimale de la circulation d'air de type « avant-arrière » adaptée pour l'informatique. Grande fiabilité grâce à la disponibilité de modèles single et...

Climatisation IT

Chillers pour refroidissement IT

Refroidissement fiable pour des projets spécifiques. Refroidisseurs d'eau refroidis à l'air et à l'eau de la gamme Stulz « CyberCool » et « Explorer Linie ».

Climatisation IT

Confinement d'allée

Des portes et des éléments de plafonnage séparent l'air chaud et froid dans les salles informatiques. Cela augmente l'efficacité de la climatisation. Peut être utilisé en tant que confinement d'allée chaude ou froide.

Climatisation IT

Climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique...

Climatisation IT

Climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique...

Climatisation IT

Climatiseurs de toit pour le refroidissement des équipements IT

Refroidissement actif de baie individuelle pour des puissances dissipées jusqu'à 3 kW. Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs en fonction de la valeur de consigne.

Climatisation IT

Accessoires pour refroidissement IT

Accessoires appropriés pour climatiseurs Blue e+, applications LCP CW et LCP DX.