LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Référence: SK 3312.530

Climatisation destinée à l'installation au sein des armoires juxtaposées. L'air chaud est extrait à l'arrière des appareils, refroidi et souffler vers l'avant dans l'allée froide.

Référence:
SK 3312.530
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide
La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce aux modules de ventilation
Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1.
Raccordement triphasé de série pour une redondance électrique
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
Une surface de 0,36 m² pour toutes les puissances frigorifiques
Récupération améliorée de la chaleur grâce à des températures élevées de retour d'eau lors de l'utilisation des variantes LCP CW à eau glycolée, par exemple en association avec une pompe à chaleur
Accessibilité optimale par l'avant et l'arrière pour l'entretien et la maintenance
Remplacement sans outil des modules de ventilation
Mode de fonctionnement
L'air chaud de la salle ou de l'allée chaude est aspiré au niveau de la face arrière de l'appareil, il est refroidi puis soufflé vers l'avant dans l'allée froide. Ce produit ne nécessite pas de plancher technique.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Options
Possibilité de raccorder directement des détecteurs CMC III supplémentaires
Baies d'une hauteur de 2 200 mm
Modèle
Refroidissement en rangée
Supervision
Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
Intégration dans RiZone
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 4.800 m³/h
Number of fans
1
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
Montage dans une rangée de baies
Débordant
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Puissance frigorifique max.
30 kW
Type de raccordement (électrique)
Fiche de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Eau
Ventilation EC
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Vanne de régulation à 2 voies
Connexion hydraulique
DN 40 (filetage G 1½")
Pression de régime tolérée (p max.)
10 bar
Température de l’eau à l’entrée
15 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
260 kg
Numéro du tarif douanier
84195080
EAN
4028177811652
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
SK LCP Inline Protruding R15 CW, 30 kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm
Certificats
EAC
Documentations
Notice d'utilisation
Logiciel
Logiciel