Climatisation IT

Accessoires pour refroidissement IT

Accessoires appropriés pour climatiseurs Blue e+, applications LCP CW et LCP DX.

Accessoires pour refroidissement IT

Goulotte d'air pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.

Accessoires pour refroidissement IT

Porte en tôle d'acier pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.

Accessoires pour refroidissement IT

Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.

Accessoires pour refroidissement IT

Kit de déflecteur d'air pour LCP Hybrid

Le kit de guidage d'air dirige le flux d'air, sans pertes de charge importantes, dans l'échangeur thermique du LCP Hybrid.

Accessoires pour refroidissement IT

Écran tactile couleur pour LCP Rack ou LCP Inline CW

Tous les paramètres de fonctionnement importants sont affichés directement sur l'écran du LCP. Vous pouvez ainsi surveiller directement les principales fonctions du LCP et effectuer les éventuels réglages.

Accessoires pour refroidissement IT

Unité de condensation pour LCP DX

Les unités de condensation sont nécessaires au fonctionnement des LCP à fluide frigorigène. Selon le modèle, les unités sont équipées d'un condenseur externe et d'un ventilateur ou en plus d'un...

Accessoires pour refroidissement IT

Cloisonnement vertical pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.

Accessoires pour refroidissement IT

Tuyau de raccordement

Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.

Accessoires pour refroidissement IT

Adaptateur arrière pour LCP Inline CW

Pour fermer l'ouverture qui reste à l'arrière de l'armoire lors du montage d'un LCP Inline.

Accessoires pour refroidissement IT

Module de ventilation pour LCP Rack ou LCP Inline CW

Augmentation de la puissance frigorifique. Il est, de plus, possible d'obtenir une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée.

Accessoires pour refroidissement IT

Support de cartouche filtrante pour LCP Inline CW

Supports de cartouche filtrante pour LCP Inline CW.

Accessoires pour refroidissement IT

Cartouche filtrante pour LCP Inline CW

Cartouches filtrantes pour LCP Inline CW.

Accessoires pour refroidissement IT

Set de juxtaposition LCP CW, VX pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour une liaison mécanique d'un LCP CW Inline en saillie à une baie TS IT.