- Référence:
- SK 3312.800
- Description produit
- Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, le l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées en combinaison avec les interfaces de l'interface IoT.
- Avantages
- Économie d'énergie grâce car composants à vitesse régulée et à la technologie des caloducs
- Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions unique en son genre
- Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
- Caractéristiques techniques
- Des informations, notices et caractéristiques techniques complémentaires sur les composants unitaires cités dans ce lot figurent sur les pages article correspondantes
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Lot constitué des composants suivants :
Climatiseur pour montage sur le toit (3185.730)
Interface IoT (3124.300)
Sonde de température (référence 3124.400)
Câble de connexion (référence 7030.091)
Supports de câbles autoagrippants (7111.350) - Puissance frigorifique en régime permanent L22 L30
- 1 600 W
- Tension nominale
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale
- 0,75 kW
- Type de raccordement (électrique)
- Bornier de raccordement à enficher
- Dimensions
- Largeur: 700 mm
Hauteur: 308 mm
Profondeur: 560 mm - Durée de fonctionnement
- 100 %
- Régulation de la température
- Régulateur e+
- Protocoles
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 24 bar
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 54 avec filtre plissé
- Circuit interne IP 54 avec filtre plissé
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,59 kg - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 38 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177942431
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- Climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit, 1,6kW
Climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit
Référence: SK 3312.800
Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées au travers des interfaces de l'interface IoT.