- Référence:
- SK 3237.124
- Description produit
- Les ventilateurs à filtre à technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant. Une sortie d'air en diagonale assure une évacuation uniforme de la chaleur de l'armoire électrique.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
- Ventilateur
- axial - par moteur à courant continu
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
- En DC: 20 m³/h
- Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
- 1 x 3237200: 15 m³/h
- 2 x 3237200 : 16 m³/h
- Tension nominale
- 24 V (DC)
- Puissance nominale Pel
- En DC: 2,4 W
- Courant nominal max.
- En DC: 0,1 A
- Dimensions
- Largeur: 116,5 mm
Hauteur: 116,5 mm
- Profondeur de montage
- 43 mm
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 92 mm
Hauteur de découpe: 92 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP54 avec filtre non tissé
- IP56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé
- Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
- Remarque
- Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie.
- Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
- Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -30 °C...70 °C
- Niveau sonore
- En DC: 38 dB(A)
- Poids/UE
- 0,3 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
Ventilateur à filtre 20 m3/h-24V DC