Résistance chauffante sans ventilateur

Référence: SK 3105.360

Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées. Modèles sans ventilateur. Puissances calorifiques 10 – 150 W.

Référence:
SK 3105.360
Description produit
Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les détériorations ultérieures dues à la corrosion ou à un court-circuit électrique sont ainsi évitées.
Matériau
Aluminium, anodisé
Composition de la livraison
Résistance chauffante PTC
Borne à raccord rapide
Matériel de fixation
Remarque
Un thermostat est recommandé pour la régulation exacte de la température dans l'armoire électrique
Pour éviter la condensation sur les composants, nous conseillons d'utiliser l'hygrostat pour réguler la résistance chauffante
Dans les armoires électriques de grandes dimensions, on obtient plus facilement une répartition uniforme de la chaleur en utilisant plusieurs résistances de plus faible puissance.
Remarque concernant la référence
L'utilisation est possible à une température de fonctionnement de -40 °C. Vous pouvez recevoir une attestation du fabricant sur simple demande.
Tensions spéciales sur demande. Sous réserve de modifications techniques.
Puissance calorifique en régime permanent à 10 °C
86 W ‐ 100 W
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 165 mm
Profondeur: 75 mm
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Classe de protection
II (à double isolation)
Plage de température de fonctionnement
-33 °C...65 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,82 kg
Numéro du tarif douanier
85162999
EAN
4028177638662
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Description produit
Résistance chauffante 100W-110-240V
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Additional instructions
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés