Systèmes Direct Air Cooling (DAC) pour coffret polyvalent
Direct Air Cooler (DAC) de toit pour montage dans un coffret polyvalent (MFG). Ce produit est particulièrement bien approprié pour compenser, avec un delta T faible, de manière très efficiente des puissances dissipées élevées du MFG. L'air ambiant est filtré à l'aide d'un filtre plissé très efficace puis introduit dans le MFG, tandis que l'air intérieur chaud peut s'échapper via un clapet anti-retour. Le DAC est complètement intégré dans le toit du coffret MFG et ainsi protégé contre le vandalisme.