Afin d'éviter que la grille à lamelles ne s'ouvre involontairement dans des situations particulières, il est possible de monter sans outil le clip de sécurité sous le logo servant à ouvrir la grille avant du...
L'écran tactile du climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit ou de l'armoire VX25 avec climatiseur Blue e+ intégré peut être installé dans la porte de l'armoire électrique à l'aide du cadre...
Les climatiseurs de faible profondeur peuvent être implantés en saillie ou intégrés dans la porte, ou dans une paroi de l'armoire électrique. Un encadrement assure l'élégance de la finition du climatiseur.
La partie inférieure du cadre d'échange rapide avec le joint d'étanchéité se visse sur l'armoire électrique. Cela permet de recevoir, avec des dispositifs de verrouillage rapide, le climatiseur prêt...
Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario : montage direct dans le bac à cartes ou sur le plan de fixation 19" à l'aide de deux équerres de fixation.
Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.
Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.