Toits en tôle TS

Référence: TS 8801.340

Référence:
TS 8801.340
Description produit
Pour le montage de climatiseurs de toit, d'échangeurs thermiques air/eau de toit. La position de la découpe dans les toits en tôle est centrée pour que les climatiseurs de toit soient positionnés au milieu des armoires.
Avantages
Montage simple et rapide
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Découpe de montage
Largeur:692 mm
Profondeur:392 mm
Distance cut-out to back
57,8 mm
Remarque
Lors du montage de climatiseurs sur le toit 8801.310, une interférence mécanique avec les anneaux de levage est possible. C'est pourquoi des vis de fixation sont fournies avec les toits.
La fixation avec le toit 8801.340 se fait de l'intérieur en utilisant des équerres en tôles et des dispositifs de retenue.
Pour référence(s)
3386....
3387....
Dimensions
Largeur: 767,5 mm
Hauteur: 13 mm
Profondeur: 567,5 mm
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
4,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177360631
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
TS Toit, pour LP : 800 x 600 mm
Certificats
EAC
Fiches techniques
Cahier technique