Filtre de sortie standard

Référence: SK 3237.208

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Référence:
SK 3237.208
Description produit
Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
Matériau
ABS
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Filtre de sortie
Cartouche filtrante non tissée
Découpe de montage
Largeur de découpe: 92 mm
Hauteur de découpe: 92 mm
Pour référence(s)
SK 3237.1xx
Dimensions
Largeur: 116,5 mm
Hauteur: 116,5 mm
Profondeur: 16 mm
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP54 avec filtre non tissé
IP56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Poids/UE
0,12 kg
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177663435
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique