- Référence:
- SK 3240.208
- Description produit
- Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Filtre de sortie
Cartouche filtrante non tissée
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm
- Pour référence(s)
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Dimensions
- Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur: 25 mm
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
- Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP54 avec filtre non tissé/filtre plissé
- IP55 avec filtre plissé et filtre absorbant
- IP56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Poids/UE
- 0,56 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm