Filtre de sortie CEM

Référence: SK 3238.060

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Référence:
SK 3238.060
Description produit
Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
Matériau
ABS
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Filtre de sortie
Cartouche filtrante CEM
Découpe de montage
Largeur de découpe: 124 mm
Hauteur de découpe: 124 mm
Pour référence(s)
SK 3238.6xx
Dimensions
Largeur: 148,5 mm
Hauteur: 148,5 mm
Profondeur: 24 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP54 avec cartouche filtrante CEM
IP 56 avec cartouche filtrante CEM et capot de protection contre les jets d'eau
Poids/UE
0,197 kg
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177651661
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
Filtre de sortie CEM RAL 7035
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique