- Référence:
- SK 3239.060
- Description produit
- Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Filtre de sortie
Cartouche filtrante CEM
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 177 mm
Hauteur de découpe: 177 mm
- Pour référence(s)
- SK 3239.6xx
- Dimensions
- Largeur: 204 mm
Hauteur: 204 mm
Profondeur: 24 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP54 avec cartouche filtrante CEM
- IP 56 avec cartouche filtrante CEM et capot de protection contre les jets d'eau
- Poids/UE
- 0,42 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177651784
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
-
Filtre de sortie CEM RAL 7035