Cartouche filtrante pour climatiseurs, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3285.850

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

Référence:
SK 3285.850
Description produit
Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
Avantages
Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
Matériau
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
Pour référence(s)
3178.800
3178.801
3179.800
3179.801
Dimensions
Largeur: 229 mm
Hauteur: 168 mm
Profondeur: 10 mm
Poids/UE
0,035 kg
Unité d'emballage
3 p.
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177965546
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Cartouche filtrante pour climatiseurs 3178.80x/3179.80x, L229 x H168 x P10 mm
Certificats
EAC
Fiches techniques
Cahier technique