- Référence:
- SK 3286.120
- Description produit
- L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
- Matériau
- Aluminium
- Pour référence(s)
- 3302.300
- 3302.310
- Dimensions
- Largeur: 190 mm
Hauteur: 95 mm
Profondeur: 10 mm
- Poids/UE
- 0,12 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
-
Filtre métallique