Filtres métalliques

Référence: SK 3286.530

L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dégraissant.

Référence:
SK 3286.530
Description produit
L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
Matériau
Aluminium
Pour référence(s)
3335.840
3335.850
3335.880
Dimensions
Largeur: 595 mm
Hauteur: 1.030 mm
Profondeur: 20 mm
Remarque concernant la référence
Les dimensions ont été modifiées. Il est important pour cela d'observer la date de production du refroidisseurs d'eau TopTherm. Ce filtre métallique est valable jusqu'à la date de production du refroidisseur d'eau 22.05.2019.
Poids/UE
2,9 kg
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177652675
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
Filtre métal.pour refroid.eau TopTherm
Certificats
EAC
Fiches techniques
Cahier technique