Filtre plissé pour ventilateurs à filtre et de toit, climatiseurs et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3285.700

La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une réduction de la consommation électrique. Grâce à des filtres plus performants, il y a, en outre, moins de poussière dans l'armoire ou l'appareil et les coûts d'entretien sont nettement réduits grâce à leur durée de vie plus élevée.

Référence:
SK 3285.700
Modèle
pour climatiseurs
Description produit
Pour atteindre l'indice de protection IP 54 pour le climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit et pour l'armoire VX25 avec climatiseur Blue e+ intégré.
Matériau
Fibres non tissées
Remarque
L'exploitation sans filtre plissé n'est pas tolérée
Pour référence(s)
3185.030
3185.730
Dimensions
Largeur: 652 mm
Hauteur: 158 mm
Profondeur: 15 mm
Catégories de filtration
selon la norme EN 779: G4
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP54 si montage dans le climatiseur
Poids/UE
0,02 kg
Unité d'emballage
3 p.
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177938939
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre plissé IP54 pour climatiseur pour montage sur le toit 3185.730, L652xH158xP15 mm
Documentations
Notice d'utilisation