Systèmes de fixation

Référence: SV 9674.124

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Référence:
SV 9674.124
Modèle
Pour le montage en haut / en bas de la partie arrière
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles / entraxe des barres
3 pôles4 pôles
165 mm
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 100
Convient à
Type de coffret: TS 8
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
3,3 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177606395
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation barre Flat-PLS
Homologations
CSA + CSAus