Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9674.164
- Modèle
- Pour le montage dans le haut / le bas de l'armoire / directement sur / sous le commutateur
- Domaines d'application
- Pour le montage des supports de jeux de barres
- Matériau
- Acier inoxydable
- Nombre de pôles / entraxe des barres
- 3 pôles
165 mm - Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 100
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2,404 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Système de fixation barre Flat-PLS
- Homologations
- CSA + CSAus