Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9673.069
- Description produit
- Pour le montage d'un jeu de barres Maxi-PLS pour raccordement de câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Dimensions
- Hauteur: 450 mm
- Convient à
- Profondeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 8,89 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Module pan.lat.pour compart.fonct.