Plaque passe-câbles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)

Référence: SV 9673.194

Pour fermer les introductions de câbles.

Référence:
SV 9673.194
Description produit
Pour fermer les introductions de câbles.
Matériau
PVC, 3 mm
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7004
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
For side panel module height
400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids/UE
4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177684768
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Plaque pleine en PVC RAL 7004