Équerres de montage pour cloisons fonctionnelles

Référence: SV 9673.405

Peut être fixée sur l'ossature TS, au panneau latéral ou entre le profil de l'ossature et une construction auxiliaire, permet l'introduction des cloisons fonctionnelles.

Référence:
SV 9673.405
Description produit
La fixation de l'équerre de montage s'effectue sur le cadre TS, sur le panneau latéral ou entre un profilé de l'ossature et une construction auxiliaire. Des ouvertures de montage préfabriquées permettent l'introduction des séparations de compartiments fonctionnels.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
For compartment depth
425 mm
Longueur
427 mm
Dimensions
Longueur: 427 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids/UE
2,712 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177543607
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Equerre montage pour cloisons fonct.