Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Équerres de montage pour cloisons fonctionnelles
Référence: SV 9673.408
Peut être fixée sur l'ossature TS, au panneau latéral ou entre le profil de l'ossature et une construction auxiliaire, permet l'introduction des cloisons fonctionnelles.
- Référence:
- SV 9673.408
- Description produit
- La fixation de l'équerre de montage s'effectue sur le cadre TS, sur le panneau latéral ou entre un profilé de l'ossature et une construction auxiliaire. Des ouvertures de montage préfabriquées permettent l'introduction des séparations de compartiments fonctionnels.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- For compartment depth
- 800 mm
- Longueur
- 752 mm
- Dimensions
- Longueur: 752 mm
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids/UE
- 4,984 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177574472
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Equerre montage pour cloisons fonct.