Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Équerres de montage pour cloisons fonctionnelles et rails porteurs pour disjoncteurs de puissance
Référence: SV 9673.428
Est fixée au panneau latéral, le rail porteur pour sectionneur de puissance peut être fixé au niveau supérieur, permet l'introduction des cloisons fonctionnelles.
- Référence:
- SV 9673.428
- Description produit
- La fixation de l'équerre de montage est effectuée sur le panneau latéral. Des ouvertures de montage préfabriquées permettent l'introduction des séparations de compartiments fonctionnels. Le rail porteur pour disjoncteurs de puissance se fixe sur le plan supérieur.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- For compartment depth
- 800 mm
- Longueur
- 752 mm
- Dimensions
- Longueur: 752 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2,692 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Equerre montage pour cloisons fonct.