Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9673.483
- Modèle
- Avec ouïes d'aération
- Description produit
- Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels. Associées aux modules de panneaux latéraux, les cloisons permettent de réaliser un compartimentage selon les formes 3 et 4.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,25 mm
- Finition
- Zinguée
- For compartment depth
- 400 mm
- Consigne de montage
- 2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
- Dimensions
- Largeur: 706 mm
Profondeur: 370 mm - Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 9,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177704732
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Cloison fonctionnelle-arm.L800-4P.