Cadres porteurs pour rangées d'appareillages à intégrer

Référence: SV 9674.782

Kit de cadres porteurs pour rangées d'appareillages à intégrer (p. ex. disjoncteurs MCB).

Référence:
SV 9674.782
Description produit
Kit de cadres porteurs pour l'intégration de rangées d'appareillages (p. ex. disjoncteurs MCB). Pour une subdivision interne, les rails porteurs se fixent sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels à l'aide de deux équerres de montage. Le recouvrement se fixe sur le cadre porteur au moyen de vis moletées. Associés avec des cloisons fonctionnelles, des panneaux latéraux et des plaques de montage partielles, les cadres porteurs permettent de réaliser un compartimentage intérieur conformes aux formes 2, 3 ou 4.
Matériau
Cadre porteur : tôle d'acier zinguée d'épaisseur 1,5 mm
Recouvrement : tôle d’acier laquée d'épaisseur 1,5 mm
Composition de la livraison
Rails porteurs
2 équerres de montage
1 couvercle avec découpe
Matériel de fixation inclus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel
300 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Nombre d'unités de division 17,5 mm
2 x 36
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
4,6 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177543843
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Cadre-porteur 2 rangées