Patte de juxtaposition en E-Cu

Référence: SV 9661.355

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée de jeux de barres, d'équerres combinées et de pattes de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.

Référence:
SV 9661.355
Description produit
Pour la liaison des jeux de barres rectangulaires entre deux armoires juxtaposables en combinaison avec équerres combinées Terre/Terre-Neutre.
Matériau
E-Cu
Convient aux jeux de barres
Jeu de barres en E-Cu avec perforations intégrées
Dimensions
Longueur: 95 mm
Convient aux jeux de barres
Largeur: 30
Hauteur: 5 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids/UE
0,52 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,128
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177546707
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
SV Pattes de juxtaposition, longueur : 95 mm, pour E-Cu 30x5 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Safety instructions