Socles fusible curseur Mini-PLS

Référence: SV 9630.005

Courant nominal 63 A.

Référence:
SV 9630.005
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 9011
Capot : RAL 7035
Type de raccordement (électrique)
Borne à ressort
Fuse inserts
D 02-E 18
Courant nominal max.
63 A
Dimensions
Largeur: 39,5 mm
Hauteur: 189 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques
1,5 ‐ 16 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,374 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,11
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177809024
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Description produit
SV Socle fusible curseur
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Safety instructions
Fiches techniques
Informations techniques générales