- Référence:
- SV 9340.510
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
- Courant nominal max.
- 32 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Type de rail porteur
- TS 45C
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 208 mm
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Nombre/hauteur des rails porteurs
- 1 / 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,24 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,027
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur OM 32A-690V