Jeux de câbles pour adaptateurs OM avec borne à ressort

Référence: SV 9340.870

Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement les disjoncteurs.

Référence:
SV 9340.870
Description produit
Câbles de raccordement préconfectionnés pour le raccordement personnalisé des disjoncteurs, montés sur les adaptateurs OM avec bornes à ressorts.
Matériau
Isolation PVC
Résistance thermique jusqu'à 105 °C
Les deux extrémités des câbles sont dénudées et compactées
AWG
AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Longueur
140 mm
Remarque
AWG = American Wire Gauges
Dimensions
Longueur: 140 mm
Unité d'emballage
15 p.
Poids/UE
0,135 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,006
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177502727
ETIM 7.0
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Description produit
Jeu de câbles AWG10
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Safety instructions
Fiches techniques
Informations techniques générales