- Référence:
- SV 3509.000
- Matériau
- E-Cu
- Épaisseur des barres
- 5 mm
- Section
- 300 mm²
- Longueur
- 2 400 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Type de jeu de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Convient aux jeux de barres
- PLS 800
- Dimensions
- Longueur: 2.400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,74 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 6,24
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177043350
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre spéciale PLS