- Référence:
- SV 9340.905
- Description produit
- Pour le guidage fiable et avec protection contre les contacts des câbles de raccordement. Mise en œuvre également possible comme écarteur.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Pour référence(s)
- 9340.950
- Dimensions
- Largeur: 13,5 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 0,37 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39259020
- EAN
- 4028177955677
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- SV goulotte de cabl. pour D-switch