Coupe-circuits à fusibles HPC

Référence: SV 9346.060

Référence:
SV 9346.060
Matériau
Polyamide chargé de fibre de verre
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur
Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
Pour jeux de barres avec entraxe
100 mm
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)
Vis M8
Courant nominal max.
160 A
Pour HPC de taille
00
Test specification
CEI/EN 60 947-3
EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs
Oui
Dimensions
Largeur: 50 mm
Hauteur: 400 mm
Raccordement pour sections de câbles cylindriques
2,5 ‐ 95 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Tension nominale
690 V, 3~
Nombre de pôles
3 pôles
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
1,18 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,65
Numéro du tarif douanier
85365080
EAN
4028177668133
ETIM 7.0
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Description produit
Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPCT00
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK