- Référence:
- DK 7856.016
- Modèle
- Avec mesure de la tension, du courant et de la puissance (consommation), via CMC-TC, gestion à distance possible
- Description produit
- Le système modulaire permet de réaliser l'équipement de base de la baie grâce à un rail porteur vertical avec alimentation monophasée / triphasée. Les modules de prises dédiés à l'alimentation des composants actifs s'enclenchent directement dans le rail porteur. Et cela même en cours de fonctionnement étant donné que le profilé porteur est entièrement protégé contre les contacts involontaires.
- Avantages
- Possibilité d'ajouter les modules en cours de fonctionnement.
- Caractéristiques techniques
- Chaque module de prises se connecte sur une phase du rail porteur et la connexion s'effectue sur l'alimentation ou sur l'alimentation redondante en fonction du sens de montage.
- En fonction du modèle, installation monophasé / triphasée avec un courant max. de 2 x (3 x 16 A / 32 A).
- Possibilité d'alimentation triphasée redondante.
- Le circuit électrique redondant est totalement séparé des 3 phases du rail porteur.
- Les modules peuvent être équipés d'une protection par fusible qui, en cas de surintensité, désactive uniquement le module concerné. Tous les autres modules continuent de fonctionner.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé incolore
- Type de raccordement (électrique)
- Douille
- Nombre
- 2
- Phases par alimentation
- 3~
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Emplacements de module (max.)
- 6
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
TS IT
VX IT
Hauteur: 2.000 mm - Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Plage de température de stockage
- -20 °C...60 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 5,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369001
- EAN
- 4028177507180
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Déclarations
- Déclaration de conformité