Plaques de montage partielles pour panneau latéral du compartiment fonctionnel

Référence: SV 9683.626

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.

Référence:
SV 9683.626
Modèle
Plein
Description produit
Pour la fixation directe sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En rajoutant des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d'effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 1 à 4.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel
600 mm
Dimensions
Largeur: 1.102 mm
Hauteur: 593 mm
Convient à
Largeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
13,46 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177935341
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX Pl. de montage partielle 1200/600mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales