- Référence:
- SV 9674.416
- Description produit
- Supports de jeux de barres pour les jeux de barres de distribution de la zone de coupe-circuits.
- Matériau
- Polyester thermodurcissable
- Composition de la livraison
- Équerres de fixation et vis inclus
- Convient aux jeux de barres
- Barres de cuivre plates
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 60
Hauteur: 10 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- 4 pôles
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177613454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Support pour barre tri-/tétra. 60x10 mm