Transformateurs

Référence: SV 9677.840

Pour la mesure inductive du flux de courant.

Référence:
SV 9677.840
Description produit
Conception compacte sans modification de la profondeur de montage par l'intégration mécanique dans les composants servant à son équipement (entraxe 185 mm), permettant un montage peu encombrant.
Matériau
Polyamide
Pour taille
1 - 3
Pour référence(s)
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Puissance nominale
1,5 VA
Type de raccordement (électrique)
Câble cylindrique 2,5 mm² (longueur 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
200 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
CEI 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Raccordement pour sections de câbles cylindriques
2,5 ‐ 4 mm²
Fréquence nominale
50 ‐ 60 Hz
Convient à
9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,327 kg
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177705241
ETIM 7.0
EC001660
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Transformateur 200/5A-Taille1-3-185mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Safety instructions
Fiches techniques
Informations techniques générales