- Référence:
- SV 9677.435
- Description produit
- Pour la transformation du coupe-circuit à fusibles HPC en raccordement avec brides à étrier pour câbles.
- Matériau
- Aluminium
E-Cu argenté
- Composition de la livraison
- Capot de zone de raccordement arrière inclus
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- 70 ‐ 240 mm²
- Pour taille
- 1 - 3
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids/UE
- 0,87 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,586
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177806832
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Description produit
-
Bride à étrier T1-3 câbles 70-240mm²