Jeux de barres Flat-PLS
Raccordement Flat-PLS
Crampon de jeux de barres pour barres de cuivre plates
Pour jeux de barres de cuivre plates avec résistance augmentée aux courts-circuits ou pour la stabilisation mécanique des ensembles de jeux de barres.
Crampon de jeux de barres pour composants de raccordement
Utilisation en combinaison avec les jonctions vissées pour la jonction mécanique des éléments de raccordement comme p. ex. les équerres.
Bornes de raccordement direct pour câbles cylindriques
Pour le raccordement direct des câbles cylindriques de 95 - 300 mm² (câbles unifilaires ou multifilaires).
Plaque de serrage pour Flat-PLS
Pour la fixation de barres de cuivre lamellées à des barres de cuivre plates d'un jeu de barres principal ou de distribution.
Plaque de raccordement pour Flat-PLS
Pour le raccordement de barres de cuivre lamellées à des barres de cuivre plates d'un jeu de barres principal ou de distribution.
Plaque de raccordement pour barres de cuivre lamellées
Pour le raccordement des barres de cuivre plates lamellées.
Plaque de raccordement pour cosses de câble
Pour le raccordement de cosses de câbles sur un jeu de barres Flat-PLS avec 2 à 4 barres par pôle.
Kit de raccordement pour Flat-PLS
Pour la fixation de composants ou pour la jonction des jeux de barres.
Obturateur pour kit de raccordement
Vis M10
Pour la fixation de la borne de raccordement direct, de la plaque de raccordement, du crampon de jeu de barres ou du kit de raccordement aux jeux de barres de cuivre plates.