Baies 19" IT

TX CableNet

Avec la baie TX CableNet, nous vous assistons dans les défis quotidiens de l'infrastructure réseau. Profitez de la disponibilité rapide et de la flexibilité de nos baies IT pour pouvoir réagir rapidement aux défis changeants. La solution optimisée pour votre infrastructure réseau ! Concevez votre TX CableNet à votre guise grâce à notre vaste gamme d'accessoires – exactement pour votre application. Profitez également de la possibilité de juxtaposition grâce à la construction fonctionnelle de l'ossature. Besoin d'une solution rapide ? Pas de problème ! Les variantes prémontées – prééquipées de socles et de produits judicieux pour le guidage des câbles – sont immédiatement prêtes à l'emploi.

TX CableNet

Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de...

TX CableNet

Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT...

TX CableNet

Kit de brosses pour TX CableNet

Les découpes pour le guidage des câbles sous le toit en tôle peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.

TX CableNet

Chemin de câbles pour TX CableNet

Pour fixation arrière ou latérale d'un chemin de câbles sur le cadre d'ossature 19" des baies TX, permet la gestion verticale des câbles indépendamment de l'ossature des baies.

TX CableNet

Cage à câbles pour TX CableNet

Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux.