Supervision IT

Supervision IT

Unités de commande pour exécuter les ordres de commande et l'alimentation électrique / la régulation des récepteurs

Supervision IT

Unité de puissance

L'unité de puissance CMC sert à l'alimentation en énergie et à la régulation des récepteurs, ainsi qu'à surveiller les armoires, les locaux et les conteneurs dans les environnements IT et industriels.

Supervision IT

Unités Centrales CMC III

Le « Processing Unit » constitue l'Unité Centrale du système de supervision CMC III. Les unités peuvent être raccordées au réseau informatique via l'Ethernet, configurées via internet...

Supervision IT

Unités de puissance CMC III

Pour la mesure du courant / de l'énergie et pour la mise en / hors tension des récepteurs comme par exemple les ventilateurs.

Supervision IT

CMC Unités E/S

Surveillance jusqu'à huit entrées numériques et commande de quatre relais max.

Supervision IT

Unités d'E/S CMC III

Surveillance de huit entrées numériques max. et commande de quatre relais max.

Supervision IT

Détecteurs CMC III

Pour la surveillance de différents paramètres dans les armoires et les locaux.

Supervision IT

Unité CAN-Bus CMC III

Pour le raccordement d'un détecteur CMC-TC

Supervision IT

Ensemble écran-clavier avec écran TFT 17" et raccordement VGA / DVI

Tiroir 1 U avec écran TFT 17", clavier anglais ou allemand, à rails télescopiques.