Climatisation IT

Petites unités de refroidissement

Petites unités de refroidissement

Ventilateurs de toit pour baies VX IT, TS IT

Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas 39 dB(A) et un débit d'air élevé (1245 à 1345 m³/h en soufflage libre).

Petites unités de refroidissement

Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT

Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires. Raccordement simple et régulation de la vitesse de rotation permettant de réduire la consommation électrique.

Petites unités de refroidissement

Ventilateur additionnel pour baies VX IT, TS IT

Kit d'extension de ventilateurs avec régulateur de vitesse de rotation intégré pour l'équipement ultérieur dans les modules de ventilation 5503.010, 5503.020 et 5503.025.

Petites unités de refroidissement

Goulotte d'air pour la circulation d'air latérale

Pour l'apport d'air froid pour les switchs avec aspiration latérale de l'air.

Petites unités de refroidissement

Conduit d'air 19" pour une circulation d'air horizontale

Pour l'apport d'air froid pour les switchs montés dans le plan 19" arrière.

Petites unités de refroidissement

Plaque de ventilation

Montage ultérieur depuis le haut dans toutes les baies réseaux TS 8. La partie arrière reste libre pour l'introduction des câbles. 2 ventilateurs en standard. Extension à max. 4/6 ventilateurs.

Petites unités de refroidissement

Ventilateur additionnel

Pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les modules de ventilation.

Petites unités de refroidissement

Bloc ventilateur

Pour le montage sur cadre de renfort de porte des baies serveurs (porte avant ou arrière) et pour le renforcement de la circulation horizontale de l'air sur les serveurs.

Petites unités de refroidissement

Plaques de recouvrement pour ouïes de ventilation pour FlatBox

Pour recouvrir les emplacements de ventilateurs non utilisés lors de la mise en œuvre de ventilateurs dans le coffret mural FlatBox.

Petites unités de refroidissement

Capot d'évacuation d'air pour armoires et baies VX, VX IT

Pour le raccordement de baies fermées à un système de ventilation. Le raccordement gradué s'adapte sans difficulté aux tuyaux usuels de 150 et 200 mm de diamètre et permet d'assurer un refroidissement efficace par échange d'air à l'intérieur de la baie.