- Référence:
- TS 8701.000
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- 2 plaques de socle avant / arrière
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS 8: = 1.000 mm
Type de coffret: SE
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 7,988 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177666313
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
TS Plaques de socle avant et arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 1000 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)