Pieds de nivellement pour socle TS en acier inoxydable et socle complet en acier inoxydable

Référence: SO 2889.000

Pour le montage direct sous le socle TS et le socle complet. Pour un accès sans encombre, p. ex. pour nettoyer le sol et pour compenser les inégalités du sol.

Référence:
SO 2889.000
Description produit
Pour le montage direct sous le socle TS et le socle complet. Ils permettent d'accéder confortablement sous l'armoire, par exemple pour nettoyer le sol et corriger l'assiette de l'armoire si nécessaire.
Avantages
Accès confortable, par exemple pour nettoyer le sol
Pour compenser les inégalités du sol en cas de différences de hauteur
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Possibilités de montage
Pour le montage direct sous le socle TS et le socle complet
Charge max. admissible (statique) par élément
400 kg
Dimensions
Filetage: M12
Plage de nivellement
55 ‐ 125 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids/UE
2,296 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177034020
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
SO Pieds de nivellement pour TS, socle complet, filetage M12, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet