- Référence:
- SZ 9765.248
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 430 (1.4016)
- Finition
- Boîtier : revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 660 mm
Profondeur: 500 mm
- Convient à
- Type de coffret: MFG 8
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 31 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Description produit
-
SZ Socle à enterrer pour coffrets polyvalents MFG 8 L : 1000 mm, P : 500 mm, en acier inoxydable