Accessoires

Panneaux

Panneaux latéraux pour la finition latérale des rangées d'armoires, parois et cloisons de séparation pour la différentiation fonctionnelle de différentes zones, verrouillages de sectionneur / de sécurité selon les prescriptions UL, laque pour les retouches ou et les petites réparations.

Panneaux

Panneaux latéraux

Avec différents types de panneaux latéraux, les côtés ouverts des armoires juxtaposées et des baies IT peuvent, selon les exigences, être fermés avec un indice de protection élevé ou sans outils.

Panneaux

Panneaux latéraux - Accessoires

Supports de panneau latéral ou arrière comme fixation supplémentaire des équipements lourds, panneaux latéraux montés sur charnières avec un angle d'ouverture de 180° et verrouillages...

Panneaux

Parois et cloisons de séparation

Une rangée d'armoires peut être scindée en zones fonctionnelles séparées via une cloison ou une paroi. Différents concepts d'autorisation d'accès liés aux systèmes de fermeture peuvent...

Panneaux

Capots de disjoncteur

Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508...

Panneaux

Capot de recouvrement avec porte pour armoires VX

Capot de recouvrement avec porte pour recouvrir et protéger les connecteurs ou autres éléments

Panneaux

Capot de recouvrement avec porte pour armoires électriques juxtaposables TS

Capot de recouvrement avec porte pour TS, pour protéger et pour cacher les connecteurs ou les autres équipements.

Panneaux

Laque

Laque pour les retouches ou les travaux de réparation sur les surfaces revêtement de peinture poudre et liquide, séchage à l'air.

Panneaux

Apprêt anti-corrosion

L'apprêt anticorrosion monocomposant garantit la protection contre la corrosion sur les emplacements dépourvus de peinture suite par exemple à une découpe. Il est conforme aux exigences de la norme CEI 61439 pour les TGBT.