- Référence:
- VX_IT 5301.281
- Description produit
- À insérer, en suspension, entre deux baies juxtaposées. Avec chaque fois un perçage Ø 40 mm dans l'angle gauche et droit pour l'introduction des faisceaux de câbles, tuyaux, etc. Ces perçages peuvent être obturés à l'aide des capots de recouvrement joints.
- Avantages
- Insertion aisée
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Cloison de séparation
2 capots de recouvrement
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 1.200 mm
- Consigne de montage
- Un espace de juxtaposition de 3 mm est requis pour l'insertion de la cloison de séparation
- Remarque
- Utiliser des attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm
- Non utilisable en association avec un joint de juxtaposition
- Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20 (avec caches de recouvrement montés)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177954830
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
VX IT Cloison 2000x1200mm